ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
启用“DEBUG”后,可以通过 UART1 输出校准数据。此数据有助于评估校准误差。此部分中显示的数据均来自一个电源电压为 1.8V 的 MSPM0L1306,以及 25°C 下具有 1.4V 内部基准电压的 12 位 ADC。
图 7-1 展示了 (R1+R2)/R1 的测试数据。您可以看到值波动为 ±0.13%。
图 7-1 25°C 下的 (R1+R2)/R1 测试数据图 7-2 展示了具有不同增益的电压输出失调。它们均低于 0.7mV。
图 7-2 25°C 下的 OPA1 失调电压测试数据图 7-3 展示了 (R3+R4)/R3 的测试数据。可以看到 GAIN32 下的值波动为 ±0.11%。对于 GAIN16,该值为 ±0.13%。
图 7-3 25°C 下的 (R3+R4)/R3 测试数据要评估校准精度,请在电流为 0 时比较通过方程式 2 计算出的 Vref 和通过 ADC 通道 13 接受测试的 Vref。请注意,测试数据是来自具有 1.4V 基准电压的 12 位 ADC 的原始数据。Vref 大约为 0.7V,接近 ½ ADC 基准。
您可以看到,在两种增益设置中,接受测试的 Vref 几乎只发生了 1 或 2 个 ADC 计数变化。如果您将被测试的 Vref 视为 GAIN32 设置的准确值,计算得出的最大 Vref 误差大约为 0.2%。对于 GAIN16 设置,约为 0.15%。
从这些结果中可以看出,自校准结构非常稳定且精度非常高。
图 7-4 在 25°C 下测试和计算得出的 Vref