ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
ADC 直流误差源(INL、DNL、增益、失调电压)会影响校准精度。然而,失调电压误差产生的影响最大,尤其是对于低电压检测而言。对于 MSPM0L130x,使用内部基准时的最大失调电压误差为 -3.5mV。如果使用的基准为 1.4V,则约 9LSB 的误差是由 ADC 失调电压引起的。为了降低这种误差的影响,您需要进行额外的 ADC 失调电压校准。
ADC 基准误差也受到与增益误差相同的影响。对于 MSPM0L130x,最大基准误差为 ±1.5%。为了减少这个误差的影响,您可以进行额外的 ADC 基准校准,或使用外部基准。
也就是说,所有 ADC 误差都不能自动校准,因此增加了成本。