ZHCAD82 October 2023 MSPM0L1306
在本部分中,我们将使用公式来说明如何通过更改图 5-1 中 R3 和 R4 的电阻值,采用动态增益设置进行电流检测。
方程式 1 展示了 OPA1 输出电压。I 是要测试的电流。Voffset 包含电压失调和偏置电流的影响。
当 I = 0 时,记录 OPA1 输出电压作为电流计算的基准。这里使用 Vref 在方程式 2 中表示它。
当 I != 0 时,OPA1 输出电压和 Vref 之间的差值将如方程式 3 所示。
进行这种减法后,您可以消除 Voffset 影响,并且可以使用方程式 4 计算电流。
更改增益时需要考虑的是共模电压 (Vc),因为更改增益设置会导致结构不对称。如果将 Vc 考虑在内,OPA1 输出电压可以如方程式 5 中所示。
要控制结构不匹配的影响,需要控制 Vc 的电压电平。这就是为什么您需要将 MCU GND 分配给靠近 PCB 布局上 Rs 的位置。