ZHCAD46 September 2023 THVD1424
如上所述,RS-485 要求定义了一组最基本的要求,需要设计人员通过 IC 选型和系统设计解决很多设计问题。在选择 IC 时,设计人员至少必须考虑以下系统和应用参数:总线侧电源电压、控制器电压、总线上的通信节点数、总线长度、所需的数据速率、总线是否需要支持未端接和端接的通信节点、系统支持的网络拓扑、设计中是否存在发射问题、应用是全双工还是半双工、器件是否需要保护以及(如果是)需要多少保护、系统设计是静态还是动态,以及是否需要 RS-485 收发器的任何其他特性?
| 系统/应用参数 | RS-485 中的边界条件 |
|---|---|
| 总线侧电源电压 (VCC) | 3V 至 5.5V |
| 控制器/逻辑侧电源电压 (VIO) | 1.65V 至 5.5V |
| 支持的节点数 | 传统上是 32 个,一些现代器件可以支持多达 256 个 |
| 总线最大长度 | 在 100Kbps 下为 1.2km – 速率越快,最大长度越短 |
| 数据速率 | 传统上为 0Mbps 至 10Mbps,一些现代器件可支持高达 50Mbps 的速率 |
| 端接和未端接节点 | 需要 2 个端接 – 两个终端节点均已端接 – 如果超过 2 个节点,则设计需要端接和未端接的节点 |
| 网络拓扑 | 强烈建议使用菊花链或主干(带接线盒)拓扑 |
由于其他参数没有设置边界,因此设计人员有许多问题无法确定,需要取决于他们设计的系统。TI 目前拥有超过 250 种不同的 RS-485 和相关的 RS-422 收发器,可满足 RS-485 总线中的各类需求。这将导致 RS-485 设计流程错综复杂,而 IC 选型过程又使这一流程变得更加复杂。