ZHCAD46 September   2023 THVD1424

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1RS-485 用例领域
    1. 1.1 符合 RS-485 标准的发送器
    2. 1.2 符合 RS-485 标准的接收器
    3. 1.3 RS-485 收发器用例可变性
  5. 2传统 RS-485 设计流程
    1. 2.1 设计流程概述
    2. 2.2 要求定义
      1. 2.2.1 总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):
      2. 2.2.2 支持的通信节点数量以及静态与动态系统
      3. 2.2.3 总线最大长度、网络拓扑、发射问题和所需数据速率
      4. 2.2.4 双工
      5. 2.2.5 保护需求
      6. 2.2.6 RS-485 总线的其他特性
    3. 2.3 IC 选型、应用设计和验证/鉴定
  6. 3一种多系统设计:借助 THVD1424 实现灵活的 RS-485
    1. 3.1 灵活的多系统设计
    2. 3.2 使用 THVD1424 简化 RS-485 设计流程
      1. 3.2.1 总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)
      2. 3.2.2 支持的通信节点数量以及动态或静态系统
      3. 3.2.3 最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题
      4. 3.2.4 双工
      5. 3.2.5 保护需求
      6. 3.2.6 附加特性
  7. 4总结
  8. 5参考文献

符合 RS-485 标准的接收器

符合 RS-485 标准的接收器也有一些关键要求需要符合该标准。第一项是 -7V 至 12V 共模输入电压范围。与发送器规格一样,它可以大于但不能小于此范围。第二,接收器的灵敏度通过正向阈值(从逻辑 0 切换到逻辑 1 的值)(表示为 VIT+)和负向阈值(从逻辑 1 切换到逻辑 0 的值)(表示为 VIT-)来定义,这要求在 200mV 及以上的差分输入下保证为逻辑 1,在 -200mV 及以下的差分输入下保证为逻辑 0。需要注意的是,在标准定义的窗口内,阈值可以存在许多不同的可能组合。最后是总线输入电流(表示为 Ib),用于确定 RS-485 总线的负载;RS-485 接收器的最大负载为 1 个单位负载。

GUID-20230911-SS0I-DJ8G-DKQ0-B0L69HRRVKXG-low.png图 1-1 符合 RS-485 标准的接收器的标准单位负载图

该标准允许在一条总线上使用 32 个单位负载器件 - 器件也可以具有分数单位负载,例如 1/8 单位负载,从而支持在一条总线上使用更多器件。