ZHCAD46 September 2023 THVD1424
下一个问题是系统的双工问题。传统上,可选择半双工或全双工,而无需额外元件。THVD1424 没有此限制,因为通过简单的逻辑引脚,可以将器件配置为半双工或全双工通信模式,而无需额外的电路。可能有一个问题:半双工器件通常小于全双工器件 - 如果该设计只需要半双工器件,为什么它包含支持全双工的器件?这种担心是合理的 – 然而,THVD1424 在设计时就考虑到了这一问题,该器件采用 VQFN 封装,尺寸仅为 3mm x 3mm,而传统的半双工器件采用 8 引脚 SOIC 封装,尺寸为 4.9mm x 6mm,占用空间减小了三分之二以上。
图 3-1 标准半双工 RS-485 IC 封装与 THVD1424 封装