ZHCAD46 September   2023 THVD1424

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1RS-485 用例领域
    1. 1.1 符合 RS-485 标准的发送器
    2. 1.2 符合 RS-485 标准的接收器
    3. 1.3 RS-485 收发器用例可变性
  5. 2传统 RS-485 设计流程
    1. 2.1 设计流程概述
    2. 2.2 要求定义
      1. 2.2.1 总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):
      2. 2.2.2 支持的通信节点数量以及静态与动态系统
      3. 2.2.3 总线最大长度、网络拓扑、发射问题和所需数据速率
      4. 2.2.4 双工
      5. 2.2.5 保护需求
      6. 2.2.6 RS-485 总线的其他特性
    3. 2.3 IC 选型、应用设计和验证/鉴定
  6. 3一种多系统设计:借助 THVD1424 实现灵活的 RS-485
    1. 3.1 灵活的多系统设计
    2. 3.2 使用 THVD1424 简化 RS-485 设计流程
      1. 3.2.1 总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)
      2. 3.2.2 支持的通信节点数量以及动态或静态系统
      3. 3.2.3 最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题
      4. 3.2.4 双工
      5. 3.2.5 保护需求
      6. 3.2.6 附加特性
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):

RS-485 总线侧引脚可能始终需要介于 3V 至 5.5V 之间的电源电压,以满足基本 RS-485 规格。更高的电源电压会导致更高的差分输出电压,从而使总线最大长度更长。根据可用的电源轨,一些应用只能支持 3.3V ± 10% 电源运行。在只有一个电源引脚的器件中,逻辑输入和输出以及与逻辑控制器交互的引脚可使用电源电压 VCC。

在许多应用中,器件控制器可以使用与总线不同的电源电压运行 – 在某些情况下低至 1.8V – 这可能需要在收发器和控制器之间使用电平转换器或使用支持不同逻辑电源(通常在 RS-485 器件上表示为 VIO)的收发器。