ZHCAD46 September 2023 THVD1424
符合 RS-485 标准的发送器有几项关键要求需要符合该标准,虽然不能一一列举,但这些往往在各种应用中至关重要。第一项是输出差分电压幅值,通常表示为 |VOD|,要求驱动器在 54Ω 负载两端的幅值至少为 1.5V,从而使发送器可以驱动与两个 120Ω 端接电阻并联的 32 个单位负载。它需要能够承受 -7V 至 12V 的输入共模范围,但该范围可以扩展。如果出现总线争用,两个发送器同时通信,或差分总线引脚对电压电源直接短路,或在差分总线引脚间短路,驱动器必须将电流幅值限制在 250mA - 这通常表示为 IOS。最后,还有一项更加多变的要求,即最大差分转换时间,它规定转换时间不能超过输入信号位时间的三分之一。