ZHCAD46 September 2023 THVD1424
设计人员必须知道系统中需要支持多少个通信节点,因为这将定义器件的最小单位负载比例。设计人员需要考虑的一个重要因素是:系统是静态的还是动态的,这意味着是否可以在系统设计的整个生命周期中移除或添加节点?假设有一个 HVAC 系统,该系统最初为 32 个单元而设计,设计人员为系统中的有线通信选择了一个单位负载 RS-485 收发器。现在假设 HVAC 系统需要更新,这将需要额外支持 18 个单元,因此需要重新设计,因为 1 单位负载器件将无法支持具有 50 个器件的总线。因此,设计人员在构想原始系统设计时,必须考虑是否可以增加节点,以避免将来重新设计和选择 IC。动态系统还可能会更改系统中端接的节点,因此同一用例可能存在多种设计。