ZHCAD46 September   2023 THVD1424

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1RS-485 用例领域
    1. 1.1 符合 RS-485 标准的发送器
    2. 1.2 符合 RS-485 标准的接收器
    3. 1.3 RS-485 收发器用例可变性
  5. 2传统 RS-485 设计流程
    1. 2.1 设计流程概述
    2. 2.2 要求定义
      1. 2.2.1 总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):
      2. 2.2.2 支持的通信节点数量以及静态与动态系统
      3. 2.2.3 总线最大长度、网络拓扑、发射问题和所需数据速率
      4. 2.2.4 双工
      5. 2.2.5 保护需求
      6. 2.2.6 RS-485 总线的其他特性
    3. 2.3 IC 选型、应用设计和验证/鉴定
  6. 3一种多系统设计:借助 THVD1424 实现灵活的 RS-485
    1. 3.1 灵活的多系统设计
    2. 3.2 使用 THVD1424 简化 RS-485 设计流程
      1. 3.2.1 总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)
      2. 3.2.2 支持的通信节点数量以及动态或静态系统
      3. 3.2.3 最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题
      4. 3.2.4 双工
      5. 3.2.5 保护需求
      6. 3.2.6 附加特性
  7. 4总结
  8. 5参考文献

IC 选型、应用设计和验证/鉴定

定义了系统的要求后,流程中接下来的三个步骤就很简单,主要以流程的第一步为指导。IC 选型流程将允许对不满足用例绝对需求的器件进行快速不合格鉴定。随着向 RS-485 系统添加每项额外要求,潜在的器件数量将减少,从而使许多器件无法在不同用例中使用。根据标准确定通用总线架构并最终完成系统定义后,经过定义和 IC 选型过程,实际应用设计已大部分完成。最后,还有验证和鉴定问题 – 最终用户可能进行 IC 和系统级鉴定,查看 IC 和系统是否按预期运行。这两个事件通常是分开的,在这种情况下,设计人员通常不必在多个工程中对同一器件进行重新鉴定,因此适合多个特定领域的器件有助于加速整个流程。

在明确了适当的要求后,最后三个概括的步骤就很简单了。然而,由于 RS-485 实施存在很大的可变性,即使是类似的用例也可能需要选择不同的 IC,这会增加设计和鉴定过程的复杂性,从而可能导致多个设计和额外的鉴定程序。