ZHCAD46 September   2023 THVD1424

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1RS-485 用例领域
    1. 1.1 符合 RS-485 标准的发送器
    2. 1.2 符合 RS-485 标准的接收器
    3. 1.3 RS-485 收发器用例可变性
  5. 2传统 RS-485 设计流程
    1. 2.1 设计流程概述
    2. 2.2 要求定义
      1. 2.2.1 总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):
      2. 2.2.2 支持的通信节点数量以及静态与动态系统
      3. 2.2.3 总线最大长度、网络拓扑、发射问题和所需数据速率
      4. 2.2.4 双工
      5. 2.2.5 保护需求
      6. 2.2.6 RS-485 总线的其他特性
    3. 2.3 IC 选型、应用设计和验证/鉴定
  6. 3一种多系统设计:借助 THVD1424 实现灵活的 RS-485
    1. 3.1 灵活的多系统设计
    2. 3.2 使用 THVD1424 简化 RS-485 设计流程
      1. 3.2.1 总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)
      2. 3.2.2 支持的通信节点数量以及动态或静态系统
      3. 3.2.3 最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题
      4. 3.2.4 双工
      5. 3.2.5 保护需求
      6. 3.2.6 附加特性
  7. 4总结
  8. 5参考文献

灵活的多系统设计

前两节讨论了 RS-485 和传统设计流程。有充分证据表明,由于只需满足一组最基本的要求、使用案例非常广泛且符合 RS-485 标准的器件多种多样,类似系统的设计流程可能需要几乎完全重新设计,而无需考虑使用案例的细微变化。这可能会增加使用 RS-485 接口的设计人员所需的设计工作量。但是,如果某器件可以在各种使用情形下处理多种用例,从而只需要在各种使用案例中进行极少的 IC 鉴定和设计更改,则可以简化设计和 IC 选型过程。TI 最近推出了一款可以实现此用途的器件 – THVD1424。