ZHCAD46 September   2023 THVD1424

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1RS-485 用例领域
    1. 1.1 符合 RS-485 标准的发送器
    2. 1.2 符合 RS-485 标准的接收器
    3. 1.3 RS-485 收发器用例可变性
  5. 2传统 RS-485 设计流程
    1. 2.1 设计流程概述
    2. 2.2 要求定义
      1. 2.2.1 总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):
      2. 2.2.2 支持的通信节点数量以及静态与动态系统
      3. 2.2.3 总线最大长度、网络拓扑、发射问题和所需数据速率
      4. 2.2.4 双工
      5. 2.2.5 保护需求
      6. 2.2.6 RS-485 总线的其他特性
    3. 2.3 IC 选型、应用设计和验证/鉴定
  6. 3一种多系统设计:借助 THVD1424 实现灵活的 RS-485
    1. 3.1 灵活的多系统设计
    2. 3.2 使用 THVD1424 简化 RS-485 设计流程
      1. 3.2.1 总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)
      2. 3.2.2 支持的通信节点数量以及动态或静态系统
      3. 3.2.3 最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题
      4. 3.2.4 双工
      5. 3.2.5 保护需求
      6. 3.2.6 附加特性
  7. 4总结
  8. 5参考文献

最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题

如前文所述,总线最大长度、未端接残桩最大长度、网络拓扑和发射问题都取决于器件的数据速率。一般来说,较快的器件意味着较短的有效总线长度和较短的未端接残桩长度,这对 EMI 的影响更大。在传统设计中,不同的器件可以适应不同的速度分类,这意味着大多数速度都有一组为其提供服务的器件。另一方面,THVD1424 通过集成的可选压摆率限制选项来处理该问题。这是通过 1 个逻辑引脚进行控制,在保持低电平时,器件的输出高达 20Mbps,而在保持高电平时,器件的数据速率将降至最大 500Kbps。这使 THVD1424 能够处理速率高达 20Mbps 的更快 RS-485 用例。但在长度和/或发射敏感型系统中,THVD1424 还可以减慢转换速度,从而增加系统中的最大残桩长度、有效总线长度,并减少生成的更高频能量,因此有助于减少 EMI 问题。