ZHCAD46 September   2023 THVD1424

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1RS-485 用例领域
    1. 1.1 符合 RS-485 标准的发送器
    2. 1.2 符合 RS-485 标准的接收器
    3. 1.3 RS-485 收发器用例可变性
  5. 2传统 RS-485 设计流程
    1. 2.1 设计流程概述
    2. 2.2 要求定义
      1. 2.2.1 总线电压和逻辑电压(VCC 和 VIO):
      2. 2.2.2 支持的通信节点数量以及静态与动态系统
      3. 2.2.3 总线最大长度、网络拓扑、发射问题和所需数据速率
      4. 2.2.4 双工
      5. 2.2.5 保护需求
      6. 2.2.6 RS-485 总线的其他特性
    3. 2.3 IC 选型、应用设计和验证/鉴定
  6. 3一种多系统设计:借助 THVD1424 实现灵活的 RS-485
    1. 3.1 灵活的多系统设计
    2. 3.2 使用 THVD1424 简化 RS-485 设计流程
      1. 3.2.1 总线电压和逻辑电压电源(VCC 和 VIO)
      2. 3.2.2 支持的通信节点数量以及动态或静态系统
      3. 3.2.3 最大总线长度、网络拓扑、数据速率和发射问题
      4. 3.2.4 双工
      5. 3.2.5 保护需求
      6. 3.2.6 附加特性
  7. 4总结
  8. 5参考文献

摘要

RS-485 接口由来已久,近三十年来广泛应用于基于工业的通信应用。RS-485 因兼具简单性和技术优势而知名,即差分线通信接口具有较高的数据速率和宽共模范围,可在多点网络中的长总线之间实现精确通信,因此成为工业应用中最常用的有线通信标准。由于 RS-485 系统定义了一组最基本的要求,因此具有很大的可变性,每个系统以及 RS-485 收发器都需要经过精心设计,从而更好地满足特定应用需求。这会导致每个 RS-485 系统的设计工作量很大,而且由于很多 RS-485 收发器是针对总体 RS-485 标准中的特定领域而设计的,这会进一步增加设计和鉴定流程的复杂性。但是,使用 TI 新的灵活 RS-485 收发器 THVD1424 和 THVD1454,一个 IC 现可适用于多种基于 RS-485 的应用,设计人员可以将其用于多个系统,从而无需为每个新设计选择和鉴定多个器件。本应用报告将简要说明:RS-485 用例领域(了解 RS-485 系统之间可能存在的巨大差异);RS-485 的传统设计流程;最后,概述灵活的 RS-485 如何克服传统 RS-485 系统设计中存在的问题。