ZHCACT2 june   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0106 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0104E , TXS0108E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态设计持续时间
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 推荐器件
  6. 3缓慢上升和下降时间的设计注意事项
    1. 3.1 设计注意事项
    2. 3.2 推荐器件
  7. 4考虑外部 RC 元件对上升和下降时间的影响
    1. 4.1 设计注意事项
    2. 4.2 推荐器件
  8. 5考虑集总电容
    1. 5.1 设计注意事项
    2. 5.2 推荐器件
  9. 6考虑温度对输出阻抗的影响
    1.     设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

推荐器件

在自动方向器件系列中,具有 RC 元件外部电阻器(对于 I2C 等应用)最大灵活性的是 LSF 系列,其次是 TXS 系列。请参阅表 4-2,了解推荐的器件。
表 4-1 推荐器件
器件型号 符合 AEC-Q100 电压转换范围 特性
LSF0102 0.65 V 至 5.5V

过压耐受 I/O

低 RON 可实现低输出电压电平

LSF0102-Q1 ✓
TXS0102 1.65V – 5.5V

边沿速率加速

支持局部关断应用

集成上拉电阻器

TXS0102-Q1 ✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。