ZHCACT2 june   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0106 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0104E , TXS0108E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态设计持续时间
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 推荐器件
  6. 3缓慢上升和下降时间的设计注意事项
    1. 3.1 设计注意事项
    2. 3.2 推荐器件
  7. 4考虑外部 RC 元件对上升和下降时间的影响
    1. 4.1 设计注意事项
    2. 4.2 推荐器件
  8. 5考虑集总电容
    1. 5.1 设计注意事项
    2. 5.2 推荐器件
  9. 6考虑温度对输出阻抗的影响
    1.     设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

推荐器件

定向和方向控制系列非常适合用于具有高数据吞吐量的应用。针对具有连接器或过多集总电容的应用,如 GPIO,请考虑使用表 5-1 中的器件,而不是 TXB。

表 5-1 推荐器件
器件型号AEC-Q100 标准数据速率电压转换范围特性
SN74LXC8T245高达 420Mbps1.1V 至 5.5V施密特触发输入
I/O 上的动态下拉电阻器
VCC 隔离和 VCC 断开
SN74LXC8T245-Q1✓
TXU0104高达 200Mbps1.1V 至 5.5V施密特触发输入
集成下拉电阻器
VCC 隔离和 VCC 断开

TXU0104-Q1

✓
SN74AXC1T45高达 500Mbps0.65V 至 3.6V方向控制型
无干扰电源定序
VCC 隔离
SN74AXC1T45-Q1✓

如需更多请见,请浏览在线参数工具,其中提供了三种类型的晶体管供您选择。