ZHCACT2 june   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0106 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0104E , TXS0108E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态设计持续时间
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 推荐器件
  6. 3缓慢上升和下降时间的设计注意事项
    1. 3.1 设计注意事项
    2. 3.2 推荐器件
  7. 4考虑外部 RC 元件对上升和下降时间的影响
    1. 4.1 设计注意事项
    2. 4.2 推荐器件
  8. 5考虑集总电容
    1. 5.1 设计注意事项
    2. 5.2 推荐器件
  9. 6考虑温度对输出阻抗的影响
    1.     设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

总结

  • 考虑使用足够短的布线,以便在 10ns 至 30ns 的单稳态持续时间内实现往返延迟反射。
  • 考虑在使用任何附加 RC 元件时,其容差与数据表建议值类似。
  • 考虑根据输入转换速率使用足够快的输入边沿,同时避免数据表中所述的浮点输入。
  • 除非数据表中另有说明,否则请根据数据表的建议数据速率,确保设计的集总电容小于 70pF,以便确保性能。
  • 由于布线长度和连接器会产生额外的容性负载,因此需避免因额外的寄生电容使单稳态持续时间超时。
  • 检测到上升沿或下降沿时会触发单稳态。反射和/或振铃可能会导致误触发。长电缆和/或布线的电容和电感也会引起振铃,并且不稳定的 GND 或 VCC 电压会放大振铃。
  • 考虑温度对输出阻抗的影响,因为与 PCB 布线的阻抗不匹配会产生反射,反射可被单稳态放大为错误的边沿触发。