ZHCACT2 june   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0106 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0104E , TXS0108E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态设计持续时间
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 推荐器件
  6. 3缓慢上升和下降时间的设计注意事项
    1. 3.1 设计注意事项
    2. 3.2 推荐器件
  7. 4考虑外部 RC 元件对上升和下降时间的影响
    1. 4.1 设计注意事项
    2. 4.2 推荐器件
  8. 5考虑集总电容
    1. 5.1 设计注意事项
    2. 5.2 推荐器件
  9. 6考虑温度对输出阻抗的影响
    1.     设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

推荐器件

因布线长度较长、连接器等而具有较高容性负载的应用通常不需要自动方向。此类应用(例如 SPI)需要具有较强输出缓冲器的器件。请参阅表 2-1,了解更多合适的推荐器件。

表 2-1 推荐器件
器件型号

AEC-Q100 标准

电压转换范围特性
TXU0304

1.1V 至 5.5V

施密特触发输入
集成下拉电阻器
VCC 隔离和 VCC 断开,无干扰电源时序
TXU0304-Q1✓
SN74AXC4T7740.65V 至 3.6V方向控制型
无干扰电源定序
VCC 隔离
SN74AXC4T774-Q1✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。