ZHCACT2 june   2023 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0106 , TXB0108 , TXB0302 , TXB0304 , TXS0101 , TXS0102 , TXS0104E , TXS0108E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2单稳态设计持续时间
    1. 2.1 设计注意事项
    2. 2.2 推荐器件
  6. 3缓慢上升和下降时间的设计注意事项
    1. 3.1 设计注意事项
    2. 3.2 推荐器件
  7. 4考虑外部 RC 元件对上升和下降时间的影响
    1. 4.1 设计注意事项
    2. 4.2 推荐器件
  8. 5考虑集总电容
    1. 5.1 设计注意事项
    2. 5.2 推荐器件
  9. 6考虑温度对输出阻抗的影响
    1.     设计注意事项
  10. 7总结
  11. 8参考文献

推荐器件

对于可能需要灵活处理较慢输入的应用,请参阅表 4-2

表 3-1 推荐器件
器件系列AEC-Q100 标准电压转换范围特性
TXU 和 LXC1.1V 至 5.5V施密特触发输入
集成下拉电阻器
AUP0.6V 至 3.6V输入迟滞可使输入支持低至 200ns/V 的压摆率,从而提高开关噪声抗扰度
LSF0.65V 至 5.5V无输入转换速率要求。

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。