ZHCACS9 june 2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
通常,LLC 可以在 PFC 输出电压开始上升之前开始开关,反之亦然,具体取决于系统要求。
通常,PFC 输出电压在 LLC 转换器开始开关前开始上升。输出电压上升是为了确保 LLC 能够在启动到重负载时实现调节,而不会有进入电容区域的风险。UCC25640x RVCC 是为此目的而设计的。对于 UCC256402/404,一旦提供了交流输入并且 VCC 达到 26V 电平,就会生成 RVCC 电压来为 PFC 控制器加电以进行升压。一旦 PFC 升至高于 UCC25640x BLK 设置的水平,LLC 直流/直流开始运行。出于任何原因,如果 BLK 电压达到低于 BLKSTOP,开关将停止。
对于 TVS,在轻负载期间,LLC 转换器需要在 PFC 输出电压上升之前启动。在这种情况下,建议使用 UCC256404,因为该控制器的 BLK 导通阈值仅为 1V。由于 LLC 变压器是针对输入电压 >300V 和满载而设计,因此不存在触发 OCP 保护的任何问题。