ZHCACS9
june 2023
UCC256402
,
UCC256403
,
UCC256404
1
摘要
商标
1
UCC25640x 常见问题解答
1.1
要对 LLC 谐振转换器进行时域仿真和基本谐波分析,应使用哪种变压器模型?
1.1.1
采用 T 型变压器模型的 LLC 设计
1.2
如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25640x 以实现高栅极驱动器电流能力?
1.3
在为 PFC-LLC 交流/直流转换器供电时,建议采用什么顺序?
1.4
如何在轻负载期间消除麻烦的 ZCS 检测?
1.5
将 UCC25640x 控制器的 FB 引脚电压保持在恒定电平的目的是什么?
1.6
如何改进 UCC25640x 控制器 HS 引脚上的压摆率检测?
1.7
如何以开环方式运行 UCC25640x 控制器?
1.8
如果控制器的 VCR 引脚峰峰值电压超过 6V,会发生什么情况?
1.9
哪些 UCC25640x 设置会影响 LLC 的启动持续时间?
1.10
导致 LLC 次级侧绕组电流不平衡的原因是什么?
1.11
如何使用 UCC25640x 控制器设计用于 LLC 的 TL431 补偿器
1.11.1
HHC 控制下的 LLC 被控对象传递函数
1.11.2
具有 TL431 的 2 类和 3 类补偿器 [20]
1.11.2.1
2 类补偿器
1.11.2.2
不带快速通道的 2 类补偿器
1.11.2.3
具有快速通道的 3 类补偿器
1.11.2.4
不带快速通道的 3 类补偿器
1.11.3
3 类补偿器设计示例
1.12
如何设计适用于电池充电和 LED 驱动器应用的 LLC?
1.12.1
LED 驱动器设计示例
1.12.2
电池充电器设计示例
1.13
如何实现 CC-CV 反馈控制?
1.13.1
电压反馈环路(类型 2)传递函数
1.13.2
电流反馈环路(2 类)传递函数
1.14
基于负载功率为 UCC25640x 配置突发模式阈值的最简单方法是什么?
1.15
如何避免 UCC25640x 控制器进入突发模式?
1.16
在突发模式期间,防止 VCC 降至 VCC 重启阈值以下的方法是什么?
1.17
BMTL 阈值如何影响输出电压纹波以及 VCC 引脚电压和磁化电流?
1.18
如何设计适用于 LLC 的磁性元件?
1.18.1
LLC 谐振电感器设计
1.18.2
LLC 变压器设计
1.19
在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25640x 中的死区时间?
2
参考文献
商标
Other TMs