ZHCACS9 june 2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
图 1-21 反馈链方框图在混合迟滞控制下运行时,参考文献 [8] 可导出 LLC 被控对象传递函数 。Simplis 工具也可用于提取这些传递函数。这里使用了该方法。
当 UCC25640x EVM 功率级 [3] 在不同的输入电压和负载条件下运行时,可考虑用其提取增益图。在图 1-22 中,我们可以观察到被控对象增益图接近低频区域中的单极响应。2 型补偿器(补偿器的零点需要位于被控对象的低频极点下方)足以进行次级输出电压或电流调节。这里的低频极点大概位于 其中 RL 是负载电阻,Cout 是输出电容。如果需要提高交叉频率,则建议使用 3 型补偿器,因为在频率较高的区域,被控对象传递函数具有可使相位降级的双极 [8]。
图 1-22 不同输入电压和负载条件下的增益图