ZHCACS9 june   2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UCC25640x 常见问题解答
    1. 1.1  要对 LLC 谐振转换器进行时域仿真和基本谐波分析,应使用哪种变压器模型?
      1. 1.1.1 采用 T 型变压器模型的 LLC 设计
    2. 1.2  如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25640x 以实现高栅极驱动器电流能力?
    3. 1.3  在为 PFC-LLC 交流/直流转换器供电时,建议采用什么顺序?
    4. 1.4  如何在轻负载期间消除麻烦的 ZCS 检测?
    5. 1.5  将 UCC25640x 控制器的 FB 引脚电压保持在恒定电平的目的是什么?
    6. 1.6  如何改进 UCC25640x 控制器 HS 引脚上的压摆率检测?
    7. 1.7  如何以开环方式运行 UCC25640x 控制器?
    8. 1.8  如果控制器的 VCR 引脚峰峰值电压超过 6V,会发生什么情况?
    9. 1.9  哪些 UCC25640x 设置会影响 LLC 的启动持续时间?
    10. 1.10 导致 LLC 次级侧绕组电流不平衡的原因是什么?
    11. 1.11 如何使用 UCC25640x 控制器设计用于 LLC 的 TL431 补偿器
      1. 1.11.1 HHC 控制下的 LLC 被控对象传递函数
      2. 1.11.2 具有 TL431 的 2 类和 3 类补偿器 [20]
        1. 1.11.2.1 2 类补偿器
        2. 1.11.2.2 不带快速通道的 2 类补偿器
        3. 1.11.2.3 具有快速通道的 3 类补偿器
        4. 1.11.2.4 不带快速通道的 3 类补偿器
      3. 1.11.3 3 类补偿器设计示例
    12. 1.12 如何设计适用于电池充电和 LED 驱动器应用的 LLC?
      1. 1.12.1 LED 驱动器设计示例
      2. 1.12.2 电池充电器设计示例
    13. 1.13 如何实现 CC-CV 反馈控制?
      1. 1.13.1 电压反馈环路(类型 2)传递函数
      2. 1.13.2 电流反馈环路(2 类)传递函数
    14. 1.14 基于负载功率为 UCC25640x 配置突发模式阈值的最简单方法是什么?
    15. 1.15 如何避免 UCC25640x 控制器进入突发模式?
    16. 1.16 在突发模式期间,防止 VCC 降至 VCC 重启阈值以下的方法是什么?
    17. 1.17 BMTL 阈值如何影响输出电压纹波以及 VCC 引脚电压和磁化电流?
    18. 1.18 如何设计适用于 LLC 的磁性元件?
      1. 1.18.1 LLC 谐振电感器设计
      2. 1.18.2 LLC 变压器设计
    19. 1.19 在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25640x 中的死区时间?
  5. 2参考文献

要对 LLC 谐振转换器进行时域仿真和基本谐波分析,应使用哪种变压器模型?

LLC 拓扑可通过以下方式实现:

  • 外部电感器和紧耦合变压器,或
  • 具有不良耦合的集成变压器,集成了谐振和磁化电感器。

在这两种实施方案中,变压器可建模为 T 型 [1] 或 APR 型号,如下图所示。这两种模型可用于时域仿真和基础谐波分析。方程式 1、方程式 2、方程式 3 描述了图 1 至 4 中给出的所有模型的行为。参考文献 [2] 显示了耦合电感器变压器模型的不同变压器模型派生品。此外,此处提供的视频:通过阐明耦合电感器和变压器建模、LLC 转换器中的变压器泄漏、多绕组变压器的泄漏模型以及对 LLC 转换器的影响,使用 SPICE 仿真工具演示了不同的变压器模型及其性能。

GUID-20230601-SS0I-ZV4K-LPQG-VCQ1XKCFCTB9-low.svg图 1-1 互感模型
GUID-20230601-SS0I-XVTH-CC3X-3LXXCSDFWGHV-low.png图 1-3 考虑耦合系数 k 的 T 型变压器模型
GUID-20230601-SS0I-WVWB-PG6F-XGBSWXRQZNTM-low.png图 1-2 T 型变压器模型
GUID-20230601-SS0I-FCQV-BWWV-WV2RPZQJDJBQ-low.svg图 1-4 所有初级参考 (APR) 模型
方程式 1. v 1 = L 1 d i 1 d t + M d i 2 d t
方程式 2. v 2 = L 2 d i 2 d t + M d i 1 d t
方程式 3. k = M L 1 L 2

其中 L1、L2、M、k 分别是初级开路电感、次级开路电感、互感、耦合系数。

可以根据变压器数据表参数计算上面所示模型的参数,其中提供了初级开路电感 (Lp)、次级短路时的初级电感 (Llk) 和匝数比。

方程式 4. k = 1 − L l k L p
方程式 5. L 1 = L p
方程式 6. n = 匝数比
GUID-20220627-SS0I-0RRD-GNK6-GLGNFQLMS7S9-low.png图 1-5 用于 LLC 设计和分析的 T 型变压器模型
GUID-20220816-SS0I-2VV0-6MGS-L7JC8JLRXVQB-low.png图 1-6 用于 LLC 设计和分析的 APR 型变压器模型

为了验证模型,使用与 UCC25640x EVM 硬件 [3](其中使用了 Wurth Electronics [4] 提供的集成变压器)相同的变压器参数建立了一个闭环 simplis 仿真,该仿真同时具有图 1-5 中所示的 T 型模型和图 1-6 中所示的 APR 模型。在变压器数据表中,Lp、Llk、n 分别为 510uH、82uH 和 16.5。根据方程式 4、方程式 5 和方程式 6 得出的变压器参数为 k=0.916、L1=510uH、n=16.5、k*n=15.115。图 1-7 显示了 EVM 测量值与闭环 Simplis 模型之间的比较。我们可以观察到,在所有情况下,给定输入电压的工作频率几乎相同。

GUID-20220627-SS0I-TDST-R2DR-3PJZJNDHZGHT-low.png图 1-7 根据闭环仿真模型以及 12V、15A 负载下的 EVM 测量值得出的输入电压与开关频率间的关系