ZHCACS9 june 2023 UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
在 LLC 中心抽头变压器中,如果初级到次级漏电感不同,我们可以观察到在每半个开关周期内,次级峰值电流可能会有所不同。这可能会导致其中一个二极管过热。为避免这种情况,两个次级绕组电压必须与初级绕组紧密耦合,以便这些绕组之间的漏电感变化非常小。
要了解次级侧的电流不平衡,需要考虑两个仿真。情形一:在初级绕组和次级绕组之间的耦合相等的情况下,如图 1-26 所示(此图显示了所有 T 型等效模型)。情形 2:耦合不相等,如图 1-18 所示。这两个仿真均使用 EVM 参数:K=0.916、L1=510uH、n=16.5、Cr=30nF、fsw=101.5kHz、负载电阻=0.8Ω。我们可以观察到图 1-20 中的次级侧电流与图 1-19 中显示的电流之间的不平衡。
图 1-17 LLC T 型等效模型
图 1-18 具有不等耦合的 LLC 变压器
图 1-19 情形 1 仿真结果
图 1-20 情形 2 仿真结果