ZHCACK6A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2.   使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 系统概述
    1. 2.1 充电盒
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 MCU
    2. 2.2 耳塞
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 3 充电盒算法实现方案
    1. 3.1 初始化和主代码
    2. 3.2 UART 中断和输出电压调节
  7. 4 耳塞算法实现方案
    1. 4.1 初始化和主代码
    2. 4.2 中断和传输
  8. 5 测试步骤
  9. 6 测试结果
    1. 6.1 动态电压调节
    2. 6.2 具有 4.6V 输出的 BQ25619
    3. 6.3 具有 5V 输出的标准升压
  10. 7 总结
  11. 8 原理图
  12. 9 PCB 布局
  13. 10软件
    1. 10.1 充电盒 main.c
    2. 10.2 耳塞 main.c
  14. 11修订历史记录

测试结果

本节通过展示三种不同 TWS 充电系统的充电效率和散热来呈现各充电系统的性能。下面的表 6-1 提供了结果的简单比较。

表 6-1 结果比较
动态电压调节 BQ25619 4.6V 输出 标准升压 5V 输出
输出电压 3V 至 5V(PWM 可调节) 4.6V 5V
充电效率 84.7% 83.2% (-1.5%) 76.3% (-8.4%)
耳塞发热 27.7°C 31.9°C (+15.2%) 33.3°C (+20.2%)
充电盒电池持续时间 最好 较好 基线