ZHCACK6A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
此器件是一款高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器。它具有集成电源路径特性,可在有 USB 适配器时同时为充电盒电池和耳塞电池充电。当与 USB 适配器断开连接时,BQ25619 可输出 4.6V 至 5.15V 的可选升压。这样就无需在系统中使用单独的升压转换器。在该系统中,升压模式设置为 4.6V,以便以更高的效率进行充电。