ZHCACK6A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2.   使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 系统概述
    1. 2.1 充电盒
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 MCU
    2. 2.2 耳塞
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 3 充电盒算法实现方案
    1. 3.1 初始化和主代码
    2. 3.2 UART 中断和输出电压调节
  7. 4 耳塞算法实现方案
    1. 4.1 初始化和主代码
    2. 4.2 中断和传输
  8. 5 测试步骤
  9. 6 测试结果
    1. 6.1 动态电压调节
    2. 6.2 具有 4.6V 输出的 BQ25619
    3. 6.3 具有 5V 输出的标准升压
  10. 7 总结
  11. 8 原理图
  12. 9 PCB 布局
  13. 10软件
    1. 10.1 充电盒 main.c
    2. 10.2 耳塞 main.c
  14. 11修订历史记录

BT/SOC

在本文所述的系统中,使用 MSP430FR5529 MCU 控制耳塞处理功能。在 TWS 应用中,该插座通常是具有音频流功能的蓝牙 SOC。此应用要求器件具有一个 UART 通道、一个 I2C 通道、一个启用中断的 GPIO 和一个用于开关控制的 GPIO,以启用通信方案。为了控制 BQ25155,可使用三个额外的 GPIO 引脚。

节 10.2中显示了耳塞的软件。