ZHCACK6A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2.   使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 系统概述
    1. 2.1 充电盒
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 MCU
    2. 2.2 耳塞
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 3 充电盒算法实现方案
    1. 3.1 初始化和主代码
    2. 3.2 UART 中断和输出电压调节
  7. 4 耳塞算法实现方案
    1. 4.1 初始化和主代码
    2. 4.2 中断和传输
  8. 5 测试步骤
  9. 6 测试结果
    1. 6.1 动态电压调节
    2. 6.2 具有 4.6V 输出的 BQ25619
    3. 6.3 具有 5V 输出的标准升压
  10. 7 总结
  11. 8 原理图
  12. 9 PCB 布局
  13. 10软件
    1. 10.1 充电盒 main.c
    2. 10.2 耳塞 main.c
  14. 11修订历史记录

测试步骤

这些结果是通过使用 200mAh 快速充电电流对 195mAh 耳塞电池执行完整充电周期获得的。电池盒由充满电的 400mAh 电池供电。效率数据是通过测量瞬时输入电压和电流以及输出电压和电流来计算的。这些值分别在电池盒电池和耳塞电池的端子处测量。获得瞬时电压和电流后,将它们相乘即可得出系统的瞬时输入和输出功率。然后对整个充电周期内的瞬时功率进行积分,以得出系统的总输入和输出能量。

该数据是使用示波器收集的,示波器在大约 83 分钟的整个充电周期内的采样率为 500S/s。电压数据直接在每个电池的端子上测得的。电流数据是使用 INA240 器件在与电池和系统输入/输出端子串联的 10mΩ 检测电阻上测得的。

热数据是使用 FLIR 热像仪获取的。环境室温为 25°C,没有为系统提供直接通风。