ZHCACK6A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2.   使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 系统概述
    1. 2.1 充电盒
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 MCU
    2. 2.2 耳塞
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 3 充电盒算法实现方案
    1. 3.1 初始化和主代码
    2. 3.2 UART 中断和输出电压调节
  7. 4 耳塞算法实现方案
    1. 4.1 初始化和主代码
    2. 4.2 中断和传输
  8. 5 测试步骤
  9. 6 测试结果
    1. 6.1 动态电压调节
    2. 6.2 具有 4.6V 输出的 BQ25619
    3. 6.3 具有 5V 输出的标准升压
  10. 7 总结
  11. 8 原理图
  12. 9 PCB 布局
  13. 10软件
    1. 10.1 充电盒 main.c
    2. 10.2 耳塞 main.c
  14. 11修订历史记录

TS5A12301E

此器件是用于在耳塞和充电盒之间传递 UART 通信的模拟开关。此器件可将逻辑信号切换至 1.2V,并具有断电保护特性。断电保护特性使得器件能够在器件处于充电模式时保护 MCU 上的 UART 引脚。不具有断电保护特性的模拟开关器件不适用于此应用,因为当耳塞输入电压介于 3.3V 和 4.6V 之间时,会超过很多开关的 I/O 额定电压 Vcc + 0.5V。若不具有此特性,超过此额定值可能会导致 MCU GPIO 引脚上发生过压事件。