ZHCACK6A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2.   使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 系统概述
    1. 2.1 充电盒
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 MCU
    2. 2.2 耳塞
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 3 充电盒算法实现方案
    1. 3.1 初始化和主代码
    2. 3.2 UART 中断和输出电压调节
  7. 4 耳塞算法实现方案
    1. 4.1 初始化和主代码
    2. 4.2 中断和传输
  8. 5 测试步骤
  9. 6 测试结果
    1. 6.1 动态电压调节
    2. 6.2 具有 4.6V 输出的 BQ25619
    3. 6.3 具有 5V 输出的标准升压
  10. 7 总结
  11. 8 原理图
  12. 9 PCB 布局
  13. 10软件
    1. 10.1 充电盒 main.c
    2. 10.2 耳塞 main.c
  14. 11修订历史记录

动态电压调节

上述第一个系统即为本文重点讨论的系统。此设计使用支持 2 引脚通信的高效充电方案,提供了出色的性能。通过减小充电盒输出电压与耳塞电池电压之间的差异,线性电池充电器耗散的功率会降低。这样可实现出色的热性能并延长充电盒电池寿命。

下面是使用建议的解决方案对充电周期进行的示波器捕获。充电盒输入端的最大电流为 265mA,同时为耳塞电池提供 200mA 的电流。可以看到的每个脉冲都是一个通信周期。

GUID-8CA4C6E6-A278-4F7C-99B3-119460124047-low.png图 6-1 动态电压调节设计的充电周期

图 6-2 显示了 FLIR 热像仪拍摄的图像。该图像显示了充电过程中系统处于最高温度的情况。27.7°C 的温度仅比环境室温 25°C 高 2.7°C。

GUID-C01281CB-5B61-4DD8-AF67-87A89DD8E244-low.png图 6-2 动态电压调节设计的热性能