ZHCACK6A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2.   使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 系统概述
    1. 2.1 充电盒
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 MCU
    2. 2.2 耳塞
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 3 充电盒算法实现方案
    1. 3.1 初始化和主代码
    2. 3.2 UART 中断和输出电压调节
  7. 4 耳塞算法实现方案
    1. 4.1 初始化和主代码
    2. 4.2 中断和传输
  8. 5 测试步骤
  9. 6 测试结果
    1. 6.1 动态电压调节
    2. 6.2 具有 4.6V 输出的 BQ25619
    3. 6.3 具有 5V 输出的标准升压
  10. 7 总结
  11. 8 原理图
  12. 9 PCB 布局
  13. 10软件
    1. 10.1 充电盒 main.c
    2. 10.2 耳塞 main.c
  14. 11修订历史记录

引言

真无线立体声 (TWS) 客户致力于增加每个满电量充电盒电池可提供的耳塞充电次数,并在充电过程中尽量减少发热,从而提供良好的用户体验。使用线性电池充电器为耳塞电池充电的情况非常常见。因此,为了更大限度地提高充电效率,必须根据当前耳塞电池电压动态更新充电盒输出电压。这样一来,充电盒和电池之间就需要通信接口。除了耳塞电池电压外,该接口还可以将充电状态、器件温度和其他故障等有用信息传回充电盒。

耳塞到充电盒接口所需的引脚数是 TWS 设计中的一个关键机械注意事项。很多耳塞到充电盒通信的实现都需要在每个耳塞上使用三到五个引脚。从机械角度而言,理想状态是使用最少数量引脚,即两个引脚。接下来面临的挑战则是如何在允许充电的同时实现 2 引脚通信接口。