ZHCACK6A june   2020  – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542

 

  1.   1
  2.   使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电
  3.   商标
  4. 引言
  5. 系统概述
    1. 2.1 充电盒
      1. 2.1.1 BQ25619
      2. 2.1.2 TLV62568P
      3. 2.1.3 TPS22910A
      4. 2.1.4 TS5A12301E
      5. 2.1.5 MCU
    2. 2.2 耳塞
      1. 2.2.1 BQ25155
      2. 2.2.2 TPS22910A
      3. 2.2.3 TS5A12301E
      4. 2.2.4 BT/SOC
  6. 充电盒算法实现方案
    1. 3.1 初始化和主代码
    2. 3.2 UART 中断和输出电压调节
  7. 耳塞算法实现方案
    1. 4.1 初始化和主代码
    2. 4.2 中断和传输
  8. 测试步骤
  9. 测试结果
    1. 6.1 动态电压调节
    2. 6.2 具有 4.6V 输出的 BQ25619
    3. 6.3 具有 5V 输出的标准升压
  10. 总结
  11. 原理图
  12. PCB 布局
  13. 10软件
    1. 10.1 充电盒 main.c
    2. 10.2 耳塞 main.c
  14. 11修订历史记录

BQ25155

此器件是一款内置 ADC 的线性锂离子电池充电器。它允许在充电时提供可变输入电压。此特性可支持实现本报告中概述的高效充电方案。该器件具有内置 ADC,可监控多个引脚,包括电池电压 (VBAT)、电池温度 (TS)、外部 ADC 通道 (ADCIN)。还有三个比较器可实现多种不同的功能,包括此处的应用手册中介绍的过热电池放电功能。该器件还具有一个中断引脚,可在许多不同标志上触发 MCU 中断。这个基于标志的中断系统用于实现本文概述的中断驱动型通信。为了更大限度延长耳塞的货架期,BQ25155 运输模式具有 10nA 的超低电流消耗。空间受限型应用可从 BQ25155 的 12mm2 解决方案尺寸中受益。对于此应用,BQ25155 的 VINDPM 功能被禁用,以允许在低 VIN 下充电。