ZHCACH7A March 2023 – June 2025 DP83826E , DP83826I
如果可以使用 MAC 生成和检查数据包,并且 PHY 有一个具有反向环回功能的工作链路伙伴,请按如下方式验证完整数据路径:
如果 MAC 接收到相同的测试数据包而未出现问题,则通过 MAC → PHY → MDI 的完整数据路径是有效的。如果此测试未通过,则执行 MII 环回以隔离数据路径上的问题:
如果 MAC 接收到相同的测试数据包,则通过 MAC → PHY 的数据路径有效,并且问题已与 MDI 数据路径隔离。如果此测试未通过,则问题可能出在 MAC 接口或内部数据路径上。要验证 MAC 接口,请参阅调试 MAC 接口。要验证内部数据路径,请使用以下脚本执行带有模拟环回的 PRBS。