ZHCACH7A March   2023  – June 2025 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1DP83826 应用概述
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS 和 CEXT
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.6.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  5. 3总结
  6. 4参考资料
  7. 5修订历史记录

电压检查

DP83826 需要有足够的电力,并采用以下该器件特有的去耦方案:

  • 每个电源轨
    • 1x 10nF、1x 100nF、1x 1uF、1x 10uF
DP83826 电源去耦建议图 2-1 电源去耦建议

为器件加电,并在尽可能靠近引脚的位置对电源执行直流测量。确认每个测量值均在 表 2-1 中定义的限值范围内。

表 2-1 建议运行条件
最小值 典型值 最大值 单位
AVDD3V3 3 3.3 3.6 V
VDDIO (3.3V) 3 3.3 3.6
VDDIO (1.8V) 1.62 1.8 1.98