ZHCACH7A March   2023  – June 2025 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1DP83826 应用概述
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS 和 CEXT
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.6.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  5. 3总结
  6. 4参考资料
  7. 5修订历史记录

链路质量检查

建立有效链路后,确认密钥状态寄存器值并直观验证链路 LED 是否亮起,下一个数据传输调试步骤是检查 MAC 接口。

链路问题可能有以下几种原因:

  1. 链路伙伴传输问题
  2. 电缆长度和质量
  3. 25MHz 参考时钟的时钟质量
  4. MDI 信号质量

PHY 通电并连接到链路伙伴后,可以读取以下寄存器以确定链路的运行状况:

表 2-6 链路质量 MSE 寄存器
通道 寄存器地址
A 0x225

对于给定的通道,读取寄存器值以确定 MSE(均方误差),转换为十进制,并参阅 表 2-7 来确定链路质量:

S N R ( d B ) =   10 log ( 0 . 5 )   -   10 log ( M S E 2 17 )
表 2-7 链路质量范围
链路质量 SNR 范围
非常好 SNR > 22dB
19.5dB < SNR < 22dB
不佳 SNR < 19.5dB