ZHCACH7A March 2023 – June 2025 DP83826E , DP83826I
以下指南是兼容磁性元件的主要参考规格:
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 匝数比 | ±2% 容差 | 1:1 | - |
| 插入损耗 | 1MHz-100MHz | -1 | dB |
| 回波损耗 | 1MHz-30MHz | -16 | dB |
| 30MHz-60MHz | -12 | dB | |
| 60MHz-80MHz | -10 | dB | |
| 差分至共模抑制比 | 1MHz-50MHz | -30 | dB |
| 50MHz-150MHz | -20 | dB | |
| 串扰 | 30MHz | -35 | dB |
| 60MHz | -30 | dB | |
| 隔离 | HPOT | 1500 | Vrms |
如果无法满足这些确切要求,可以提供以下容差。