ZHCACH7A March   2023  – June 2025 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1DP83826 应用概述
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS 和 CEXT
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.6.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  5. 3总结
  6. 4参考资料
  7. 5修订历史记录

探测 RBIAS 和 CEXT

RBIAS 引脚对于 PHY 的运行至关重要。此元件用于设置器件内的内部基准电流。元件选择指南是 RBIAS 容差 为 1% 的单个 6.49kΩ 元件。首选是具有单个元件而不是多个串联元件,因为容差范围可能会增加。

如果正确供电,在电源斜坡后探测 RBIAS 引脚大约 60us 时,将出现 1V 信号,然后返回0V。当器件处于运行状态时,CEXT 需要提供 1.7V 信号。

CH 1(3.3V 电源)、CH 2 (CEXT)

DP83826 DP83826 CEXT 斜坡图 2-2 DP83826 CEXT 斜坡

CH 1(3.3V 电源)、CH 2 (RBIAS)。注意触发点处的脉冲

DP83826 DP83826 RBIAS 脉冲延迟与 VDDA3V3 斜坡之间的关系图 2-3 DP83826 RBIAS 脉冲延迟与 VDDA3V3 斜坡之间的关系

CH 1(3.3V 电源)、CH 2 (RBIAS)

DP83826 DP83826 RBIAS 脉宽图 2-4 DP83826 RBIAS 脉宽