ZHCACH7A March   2023  – June 2025 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1DP83826 应用概述
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS 和 CEXT
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.6.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  5. 3总结
  6. 4参考资料
  7. 5修订历史记录

器件运行状况检查

本节深入介绍器件运行状况检查,该检查可确保器件已正确通电并初始化。如果 DP83826 发生如下情况,可以跳过此部分:

  • 连接到链路伙伴时正在连接(LED 指示或寄存器状态)或在以太网电缆未连接时显示 FLP 信号,以及
  • 正在响应寄存器访问(如果适用)