ZHCACH7A March   2023  – June 2025 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1DP83826 应用概述
  4. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 器件运行状况检查
      1. 2.2.1 电压检查
      2. 2.2.2 探测 RESET_N 信号
      3. 2.2.3 探测 RBIAS 和 CEXT
      4. 2.2.4 探测 XI 时钟
      5. 2.2.5 在初始化期间探测搭接引脚
      6. 2.2.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
        1. 2.2.6.1 读取并检查寄存器值
          1. 2.2.6.1.1 扩展寄存器访问
    3. 2.3 MDI 运行状况检查
      1. 2.3.1 磁性元件
      2. 2.3.2 探测 MDI 信号
      3. 2.3.3 链路质量检查
      4. 2.3.4 合规性
    4. 2.4 MII 运行状况检查
      1. 2.4.1 MII 检查
      2. 2.4.2 RMII 检查
    5. 2.5 环回和 PRBS
      1. 2.5.1 环回模式
      2. 2.5.2 通过 MAC 发送和接收数据包
      3. 2.5.3 通过 BIST 发送和接收数据包
  5. 3总结
  6. 4参考资料
  7. 5修订历史记录

环回模式

提供了多个环回选项,可用于测试和验证 PHY 中的各种功能块。启用环回模式后,可以对 MII 和 MDI 数据路径进行电路内测试。DP83826 可配置为任何一种近端环回模式,也可配置为远端(反向)环回模式。

MII 环回是使用 BMCR (Reg 0x0) 进行配置的。所有其他环回模式均通过 BISCR (Reg 0x16) 启用。所有速度 (10/100) 和所有 MAC 接口都支持环回模式。

图 2-20 说明了每个环回模式可用于验证的各种数据路径:

DP83826 短路模式方框图图 2-20 短路模式方框图
DP83826 反向环回模式方框图图 2-21 反向环回模式方框图

模拟环回通常用于验证 PHY 的完整内部数据路径,而反向环回则用于与链路伙伴一起验证沿 MDI 的数据路径。

// Digital Loopback

begin
0000 2100 //Disables Auto-Neg, Selects 100 Mbps
0016 0104 //Select Digital Loopback
0122 2000 //This helps PRBS LOCK
0123 2000 //This helps PRBS LOCK
0130 47FF //This helps PRBS LOCK
001F 4000 //Soft Reset
end
// Reverse Loopback

begin
0016 0110 //Select Digital Loopback
001F 4000 //Soft Reset
end