ZHCACH7A March 2023 – June 2025 DP83826E , DP83826I
以下指南是兼容晶体的主要参考规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | 25 | MHz | |||
| 频率容差 | 工作温度 | -100 | 100 | ppm | |
| 负载电容 | 15 | 40 | pF | ||
| ESR | 50 | Ω |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | 25 | MHz | |||
| 频率容差 | 工作温度 | ±50 | ppm | ||
| 频率稳定性 | 1 年老化 | ±50 | ppm | ||
| 上升/下降时间 | 20% - 80% | 5 | ns | ||
| 对称性 | 占空比 | 40% | 60% | ||
| 抖动 RMS | 集成频带:12kHz 至 5MHz | 11 | ps |
验证频率和信号完整性。为了确保链路完整性,参考时钟必须为:
如果使用晶体作为时钟源,则建议探测 CLK_OUT 信号。探测晶体节点可以改变容性负载,从而改变工作频率。
CLK_OUT 上的默认信号是 XI 基准的缓冲版本,将提供代表性测量。如果 CLK_OUT 因搭接而不可用或意外缺失,则必须探测 XI 引脚、但结果必须很轻。