ZHCACH7 march   2023 DP83826E

 

  1. 1商标
  2. 2DP83826 应用概述
  3. 3排查应用问题
    1. 3.1 读取并检查寄存器值
    2. 3.2 原理图和布局检查清单
    3. 3.3 元件检查清单
    4. 3.4 外设引脚检查
      1. 3.4.1 电源
      2. 3.4.2 探测 XI 时钟
      3. 3.4.3 探测 RESET_N 信号
      4. 3.4.4 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      5. 3.4.5 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      6. 3.4.6 探测 MDI 信号
    5. 3.5 链路质量检查
    6. 3.6 具有各种环回模式的内置自检
    7. 3.7 调试 MAC 接口
    8. 3.8 工具和参考
      1. 3.8.1 DP83826 寄存器访问
      2. 3.8.2 扩展寄存器访问
      3. 3.8.3 应用手册参考
  4. 4结论
  5. 5修订历史记录

DP83826 应用概述

DP83826 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te、100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自动加载 (bootstrap)、快速链路丢弃检测模式以及用于对系统上其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。

图 2-1 是典型 DP83826 应用的简化系统方框图。

GUID-2C822DC4-D7F8-431E-992A-62C04EF13F7C-low.gif图 2-1 DP83826 方框图

DP83826 将连接到以太网 MAC 和介质。通过变压器和连接器连接到介质。

注:

TI 正在过渡到使用更具包容性的术语。某种语言可能与您期望在特定技术领域看到的语言不同。