ZHCACH7 march   2023 DP83826E

 

  1. 1商标
  2. 2DP83826 应用概述
  3. 3排查应用问题
    1. 3.1 读取并检查寄存器值
    2. 3.2 原理图和布局检查清单
    3. 3.3 元件检查清单
    4. 3.4 外设引脚检查
      1. 3.4.1 电源
      2. 3.4.2 探测 XI 时钟
      3. 3.4.3 探测 RESET_N 信号
      4. 3.4.4 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      5. 3.4.5 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      6. 3.4.6 探测 MDI 信号
    5. 3.5 链路质量检查
    6. 3.6 具有各种环回模式的内置自检
    7. 3.7 调试 MAC 接口
    8. 3.8 工具和参考
      1. 3.8.1 DP83826 寄存器访问
      2. 3.8.2 扩展寄存器访问
      3. 3.8.3 应用手册参考
  4. 4结论
  5. 5修订历史记录

探测 MDI 信号

在默认配置中,将启用自动协商和自动 MDIX。链路脉冲应在通道发送和接收差分对(TD_P、TD_M)上可见。

具有 100 欧姆终端的短以太网电缆可用于测量 MDI 信号。端接电缆如图 3-2 所示。图 3-3 展示了使用端接电缆进行测量的连接图。

GUID-50F93AF4-1E27-4B57-83A0-2C3DF68F2B65-low.gif图 3-2 用于 MDI 信号测量的 100Ω 端接电缆
GUID-74588587-DC9F-4F35-B7FC-E94AD26D2D41-low.gif图 3-3 100M 端接电缆的连接图

自动协商链路脉冲的标称宽度为 100ns。脉冲间隔为 62µs 或 125µs,并以突发方式传输。突发的标称持续时间为 2ms,每 16ms 发生一次。图 3-4 显示了链路脉冲。

GUID-F36104C6-D7E6-40F5-A124-A4418C320C0F-low.gif图 3-4 DP83826 链路脉冲