ZHCACH7 march   2023 DP83826E

 

  1. 1商标
  2. 2DP83826 应用概述
  3. 3排查应用问题
    1. 3.1 读取并检查寄存器值
    2. 3.2 原理图和布局检查清单
    3. 3.3 元件检查清单
    4. 3.4 外设引脚检查
      1. 3.4.1 电源
      2. 3.4.2 探测 XI 时钟
      3. 3.4.3 探测 RESET_N 信号
      4. 3.4.4 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      5. 3.4.5 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      6. 3.4.6 探测 MDI 信号
    5. 3.5 链路质量检查
    6. 3.6 具有各种环回模式的内置自检
    7. 3.7 调试 MAC 接口
    8. 3.8 工具和参考
      1. 3.8.1 DP83826 寄存器访问
      2. 3.8.2 扩展寄存器访问
      3. 3.8.3 应用手册参考
  4. 4结论
  5. 5修订历史记录

链路质量检查

建立有效链路后,确认密钥状态寄存器值并直观验证链路 LED 是否亮起,下一个数据传输调试步骤是检查 MAC 接口。

链路问题可能有以下几种原因:

  1. 链路伙伴传输问题
  2. 电缆长度和质量
  3. 25MHz 参考时钟的时钟质量
  4. MDI 信号质量

可以进行 IEEE 合规性测量以验证信令。有关这些测量的详细信息,请参阅应用手册 DP83826 以太网合规性测试 (SNLA239)。

PHY 通电并连接到链路伙伴后,可以读取以下寄存器以确定链路的运行状况:

表 3-6 链路质量 MSE 寄存器
通道 寄存器地址
A 0x225

对于给定的通道,读取寄存器值以确定 MSE(均方误差),转换为十进制,并参考下表来确定链路质量:

表 3-7 MSE 链路质量范围
链路质量 MSE 范围
非常好 < 522
522-827
> 827