ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

简介

本报告介绍了实现在连续导通模式下运行的非同步 SEPIC 功率级的典型设计过程和计算。本例中的转换器基于 LM5155EVM-SEPIC,可通过 4V 至 32V 的输入提供电流为 1A 的 12V 稳压输出。输入电压在 4V 和 6V 之间时,输出功率降额至 6W。

图 1-1 展示了 SEPIC 功率级的基本配置。

GUID-20230126-SS0I-LHCD-FJWZ-KTVKTNKXRQ45-low.svg图 1-1 耦合电感器 SEPIC 功率级