ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

MOSFET 选型

初级侧的 MOSFET 开关 (SW) 的漏源电压额定值必须大于最大输入电压加上输出电压。漏源电压的计算公式如下:

方程式 17. V D S = V I N , M A X + V O U T

必须向前一个值增加 30% 的裕度。

通过 MOSFET 的电流的计算公式如下:

方程式 12. I p e a k = I L O A D + I I N , D C +   ∆ I L

对于功率损耗,需要 RMS 电流:

方程式 13. I p e a k , R M S = I I N D M A X

在这种情况下,选择额定电压为 80V、额定电流为 10A 的 MOSFET。