ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

耦合电容器(交流电容器)

选择飞跨电容器,使其纹波电压不超过最大输入电压的 5%:

方程式 5. CAC≥IOUT×DMAX0.05×VIN,MAX×fSW

对于该设计,我们将选择 10µF 的值。交流电容器充电至输入电压,因此其额定电压必须考虑到相对于最大输入电压的足够裕度。在本例中,选择的交流电容器额定电压为 50V。

流经该电容器的 RMS 电流也是一个需要考虑的重要参数,因为它可能会导致过热和损坏:

方程式 6. IRMS, CAC=IIN,DC×1-DMAXDMAX
方程式 7. IIN, DC=VOUT×IOUTη×VIN,min