ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

输出电压设置

通过电阻分压器网络设置输出电压。在这种情况下,顶部反馈电阻器 (RFBT) 选择为 51.1k。输出电压用下面的公式表示,其中 VREF 是一个参数,可在所选 IC 的数据表中找到:

方程式 17. V L O A D = V R E F × R F B T R F B B + 1

因此,底部电阻器 (RFBB) 的计算公式如下:

方程式 18. R F B B = R F B T V L O A D V R E F - 1