ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

输入电容器选型

输入电容器可在运行期间使电源纹波电压平稳。由于输入电感器的作用,输入电容器的纹波电流相当低;与升压转换器类似,输入电流波形是连续的三角形。对于本设计,当电源电压处于最小值时,输入电压纹波被设计为小于 250 mV。方程式 16 用于根据电源纹波电压规格估算所需的输入电容。

方程式 16. CIN_min= POUT_totalVSUPPLY_min  ×(1-D)ΔVSUPPLY × fSW = 12W6V  ×(1-0.67)250mV × 2.1MHz=1.26 µF

其中 ΔVSUPPLY 是允许的最大纹波。

选择的输入电容 > 40µF。添加陶瓷电容器有助于降低输入电容器组的 ESR。