ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

应用参数

在计算 SEPIC 功率级时需要使用以下参数:

  • 输入电压范围
  • 标称输出电压
  • 最大输出电流
  • 最大输出功率
  • 所需开关频率
  • 转换器 IC

表 2-1 显示了示例应用的规格。

表 2-1 应用规格
参数
VIN4V 至 32V
VLOAD12V
ILOAD1A
POUT(max)12W
fSW2.1MHz