ZHCACE2 March   2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2应用参数
  5. 3计算和元件选型
    1. 3.1 开关频率
    2. 3.2 耦合电感器选择
      1. 3.2.1 耦合电容器(交流电容器)
    3. 3.3 二极管选型
    4. 3.4 MOSFET 选型
    5. 3.5 输出电容器选型
    6. 3.6 输入电容器选型
    7. 3.7 输出电压设置
  6. 4简化版 SEPIC 原理图
  7. 5参考文献

输出电容器选型

需要输出电容器来使负载电压纹波平稳,并在负载瞬态期间和 MOSFET 导通期间提供能量源。

确定输出电容大小的一种实用方法是基于所需的负载瞬态规格。负载瞬态规格与控制环路交叉频率有关。对于此估计,预计控制环路交叉频率设置为 RHPZ 频率的 1/5,这是使用方程式 14 计算的。

方程式 14. fRHPZ=(1-DMAX)2×VOUT2π×D×L×Iout

对于此设计示例,负载瞬态规格表明负载电压在从 50% 负载电流 (0.5A) 到 100% 负载电流 (1A) 的负载瞬态期间不得过冲或下冲超过 100mV。方程式 15 用于计算估计的负载电容,以实现指定的负载瞬态负载电压纹波要求。

方程式 15. COUT≥∆ILOAD2π×fBW×∆VLOAD

其中

  • ΔILOAD 是负载电流条件的差异 (1 A - 0.5 A)
  • ΔVLOAD 是指定的过冲电压规格和下冲电压规格

在本设计中,CLOAD 选为 150µF。