ZHCACE2 March 2023 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
选择开关频率是设计过程的第一步。更高的开关频率(例如,大约 1.8MHz)可实现更小的解决方案总尺寸。不过,小尺寸的代价是增加了开关损耗,降低了转换器的效率。通过选择相对较低的开关频率(例如,大约 440kHz)可以实现更高的效率,但需要更大的元件。在具有严格 EMC 要求的设计中必须考虑开关频率的谐波。选择具有 2.1 MHz 的开关频率的示例应用。
LM5155x/LM5156x 具有与频率相关的最大占空比限制。有关最大占空比限制的详细信息,请参阅 LM5155x/LM5156x 数据表。